(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネットパレット(吊りタイプ)キャスター付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T1012TPC
ネットパレット(吊りタイプ)キャスター付タイプ メッシュパレット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
88,593円
税込単価
97,452円

【特長】・吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。・開...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    網パレット台車
  • 材質(本体):
    スチール
  • 最大積載荷重(kg):
    700
  • 脚部高さ(mm):
    100
  • 最大積載段数(段):
    1
  • 線径(mm):
    6
  • 網ピッチ(mm):
    50×50
  • 材質2:
    表面処理:溶融亜鉛メッキ
  • キャスター径(mm):
    150
  • ネームプレート:
    t1.6×255×55
  • ゲート:
    半開

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。

型番

T1012TPC 解除

Loading...

 
カタログを表示

T1012TPC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ
最内寸法(mm)間口×奥行×高さ
フォーククリアランス(mm)間口×奥行
質量(g)
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T1012TPC

4550414202201
257-2077
1000×1200×973
950×1100×690
565×591
115000.0
591×100
565×100

1個

88,593( 97,452円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。
・開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。
・メッシュ構造で強度に優れています。
・立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。
・バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
【用途】
・建設建築現場、各種工場の作業現場に。
【材質】
・スチール
・表面処理:溶融亜鉛メッキ

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネットパレット(吊りタイプ)キャスター付タイプの型番T1012TPCのページです。
型番T1012TPCに関する仕様情報を記載しております。

ネットパレット(吊りタイプ)キャスター付タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
T0810TPC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ 最内寸法(mm)間口×奥行×高さ フォーククリアランス(mm)間口×奥行 質量(g) 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)

76,087円

( 83,696円 )
1個 あり

4日目

4550414202188257-20781000×800×773750×900×530365×39189000.0391×100365×100

網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました