(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネットパレット(吊りタイプ)標準タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:T0810TP
ネットパレット(吊りタイプ)標準タイプ メッシュパレット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,342円
税込単価
58,676円

【特長】・吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。・開...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    網パレット
  • 材質(本体):
    スチール
  • 最大積載荷重(kg):
    1000
  • 脚部高さ(mm):
    100
  • 最大積載段数(段):
    4
  • 線径(mm):
    6
  • 網ピッチ(mm):
    50×50
  • 材質2:
    表面処理:溶融亜鉛メッキ
  • ネームプレート:
    t1.6×255×55
  • ゲート:
    半開

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。

型番

T0810TP 解除

Loading...

カタログを表示

T0810TPの仕様・寸法情報

商品タイプ網パレット材質(本体)スチール
最大積載荷重(kg)1000JANコード4550414202171
トラスココード257-2079脚部高さ(mm)100
呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ1000×800×773最大積載段数(段)4
最内寸法(mm)間口×奥行×高さ750×900×530線径(mm)6
網ピッチ(mm)50×50フォーククリアランス(mm)間口×奥行796×641
質量(g)77000.0材質2表面処理:溶融亜鉛メッキ
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)641×100差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)796×100
ネームプレートt1.6×255×55ゲート半開

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ
最内寸法(mm)間口×奥行×高さ
フォーククリアランス(mm)間口×奥行
質量(g)
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T0810TP

4550414202171
257-2079
1000×800×773
750×900×530
796×641
77000.0
641×100
796×100

1個

53,342( 58,676円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。
・開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。
・メッシュ構造で強度に優れています。
・立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。
・バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
【用途】
・建設建築現場、各種工場の作業現場に。
【材質】
・スチール
・表面処理:溶融亜鉛メッキ

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネットパレット(吊りタイプ)標準タイプの型番T0810TPのページです。
型番T0810TPに関する仕様情報を記載しております。

ネットパレット(吊りタイプ)標準タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
T1012TP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ 最内寸法(mm)間口×奥行×高さ フォーククリアランス(mm)間口×奥行 質量(g) 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)

63,457円

( 69,803円 )
1個 あり

4日目

4550414202195257-20801000×1200×895950×1100×690996×841103000.0841×100996×100
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ 最内寸法(mm)間口×奥行×高さ フォーククリアランス(mm)間口×奥行 質量(g) 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)

網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト