(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

N2はんだこて部 FM-2026用スリーブ/スリーブカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B2974
N2はんだこて部 FM-2026用スリーブ/スリーブカバー スリーブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,894円
税込単価
3,183円

こちらの商品は、N2はんだこて部 FM-2026用スリーブ/スリーブカバーです...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 代表画像は製品本体の画像のため、こちらの製品(関連品)の画像とは異なります。ご注意ください。

Loading...

 
カタログを表示

B2974 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B2974

スリーブカバー

1個

2,894( 3,183円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、N2はんだこて部 FM-2026用スリーブ/スリーブカバーです。

(i)ご注意

  • 代表画像は製品本体の画像のため、こちらの製品(関連品)の画像とは異なります。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

N2はんだこて部 FM-2026用スリーブ/スリーブカバーの型番B2974のページです。
型番B2974に関する仕様情報を記載しております。

N2はんだこて部 FM-2026用スリーブ/スリーブカバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B2765D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ

440円

( 484円 )
1個 あり

5日目

スリーブ(イエロー)

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました