(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はんだこて用 クリーニングスポンジ/ヒーター/保護パイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A1560
はんだこて用 クリーニングスポンジ/ヒーター/保護パイプ ヒーター

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,000円
税込単価
2,200円

こちらの商品は、はんだこて部 Mタイプ FX-8801のクリーニングスポンジ/...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 代表画像は製品本体の画像のため、こちらの製品(関連品)の画像とは異なります。ご注意ください。

Loading...

 
カタログを表示

A1560 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A1560

FX-888D(FX-8801)、FX-889(FX-8805)、FR-701(FX-8805)、FR-702(FX-8805)
ヒーター

1個

2,000( 2,200円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、はんだこて部 Mタイプ FX-8801のクリーニングスポンジ/ヒーター/保護パイプです。

(i)ご注意

  • 代表画像は製品本体の画像のため、こちらの製品(関連品)の画像とは異なります。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はんだこて用 クリーニングスポンジ/ヒーター/保護パイプの型番A1560のページです。
型番A1560に関する仕様情報を記載しております。

はんだこて用 クリーニングスポンジ/ヒーター/保護パイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A1559
B3469
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体型番 詳細タイプ

240円

( 264円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

FH-800クリーニングスポンジ

170円

( 187円 )
1個 あり

1日目

FX-888D(FX-8801)保護パイプ

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました