(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電池式はんだこて MSD-40交換用こて先

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MSD-40HRT-C
電池式はんだこて MSD-40交換用こて先 カエコテサキ Cタイプ MSD-40ヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

こちらの商品は、電池式はんだこて MSD-40HRTの交換用こて先です。

詳細情報を確認する

型番

MSD-40HRT-C 解除

Loading...

外形図

MSD-40用交換こて先

電池式はんだこて 外形図01

MSD-40HRT-B

電池式はんだこて 外形図02

MSD-40HRT-C

電池式はんだこて 外形図03

MSD-40HRT-D

 
商品情報を表示

MSD-40HRT-C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
対応商品
本体型番
単品/パック/セット
詳細タイプ
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSD-40HRT-C

はんだこて
MSD-40
単品
はんだこて用コテ先(C型)
-

1個

1,800( 1,980円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、電池式はんだこて MSD-40HRTの交換用こて先です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電池式はんだこて MSD-40交換用こて先の型番MSD-40HRT-Cのページです。
型番MSD-40HRT-Cに関する仕様情報を記載しております。

電池式はんだこて MSD-40交換用こて先のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MSD-40HRT-B
MSD-40HRT-D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
対応商品 本体型番 単品/パック/セット 詳細タイプ サイズ
(mm)

1,800円

( 1,980円 )
1個 あり

1日目

はんだこてMSD-40単品はんだこて用コテ先(B型)-

1,800円

( 1,980円 )
1個 あり

1日目

はんだこてMSD-40単品はんだこて用コテ先(D型)-

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました