(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コテ台 SS-20用交換用クリーナースポンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コテ台 SS-20用交換用クリーナースポンジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
206円
税込単価
227円

こちらの商品は、コテ台 SS-20用交換用クリーナースポンジです。

詳細情報を確認する

  • 対応商品:
    はんだこて台
  • 本体型番:
    SS-20
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • JANコード:
    4989833055882
  • トラスココード:
    8​2​5​-​7​5​5​3
  • 詳細タイプ:
    SS-20用交換用クリーナースポンジ

Loading...

クリーナースポンジ使用例

コテ台 クリーナースポンジ付:関連画像

ベース重量700gで、安定性抜群

コテ台 クリーナースポンジ付:関連画像

細軸コテ使用時(φ13(直径13mm))

コテ台 クリーナースポンジ付:関連画像

太軸コテ使用時(φ28(直径28mm))

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-88

1個

206( 227円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、コテ台 SS-20用交換用クリーナースポンジです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コテ台 SS-20用交換用クリーナースポンジの型番SS-88のページです。
型番SS-88に関する仕様情報を記載しております。

コテ台 SS-20用交換用クリーナースポンジのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました