(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ用読み取り用ルーペ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:07GZA003
514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ用読み取り用ルーペ レンズ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,801円
税込単価
3,081円

こちらの商品は、514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ用読み取り用ル...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    デプスアタッチメント
  • 詳細タイプ:
    読取り用ルーペ(オプション)
  • 商品タイプ:
    ハイトゲージ用パーツ

(i)ご注意

  • 代表画像は製品本体の画像のため、こちらの製品(関連品)の画像とは異なります。ご注意ください。

型番

07GZA003 解除

Loading...

 
カタログを表示

07GZA003 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用できるハイトゲージ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

07GZA003

HS-30/45/60用

1個

2,801( 3,081円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ用読み取り用ルーペです。

(i)ご注意

  • 代表画像は製品本体の画像のため、こちらの製品(関連品)の画像とは異なります。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ用読み取り用ルーペの型番07GZA003のページです。
型番07GZA003に関する仕様情報を記載しております。

514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ用読み取り用ルーペのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
07GZA015
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用できるハイトゲージ

2,801円

( 3,081円 )
1個 あり

2日目

HS-100用

ハイトゲージ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました