(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YDEN060308PDFR-D-DX110
タンガロイ・TPYD06形カッタ用インサート YDEN0603(04/08)PDFR-D チップ

タンガロイ・TPYD06形カッタ用インサート YDEN0603(04/08)PDFR-D YDEN060308PDFR-D-DX110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,760円
税込単価
8,536円

【材種特長】・『DX110』刃立ち性が良く、高品位の仕上げ面を実現、非鉄金属、...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 利用可能コーナー数:
    1
  • 逃げ角:
    D(15°)
  • 被削材:
    非鉄金属
  • 材種分類:
    PCD(T-DIA)
  • 材種:
    DX110
  • 精度:
    E
  • 仕様:
    刃先なし
  • 使用カッタ:
    TPYD06、EPYD06
  • 寸法 LE(mm):
    6.5
  • 寸法 S(mm):
    3.1
  • Max.ap:
    4.5mm
  • 寸法 W1(mm):
    9.5

型番

YDEN060308PDFR-D-DX110 解除

Loading...

YDEN060308PDFR-D-DX110の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)その他利用可能コーナー数1
逃げ角D(15°)被削材非鉄金属
材種分類PCD(T-DIA)材種DX110
精度E仕様刃先なし
使用カッタTPYD06、EPYD06寸法 bs(mm)2.4
寸法 LE(mm)6.5寸法 S(mm)3.1
Max.ap4.5mm寸法 W1(mm)9.5

商品情報

製品特長・仕様

コーナR 仕様 (R0.4, R0.8)

隅R 指示のある加工に適用可能。さらに、切れ刃強度が高いため、強断続加工などの高負荷条件において安定加工が可能。

タンガロイ・TPYD06形カッタ用インサート YDEN0603(04/08)PDFR-D ダブルチャンファ仕様(YDEN0603PDFR-D)

ダブルチャンファ仕様
(YDEN0603PDFR-D)

タンガロイ・TPYD06形カッタ用インサート YDEN0603(04/08)PDFR-D コーナR0.4 仕様(YDEN060304PDFR-D)

コーナR0.4 仕様
(YDEN060304PDFR-D)

タンガロイ・TPYD06形カッタ用インサート YDEN0603(04/08)PDFR-D コーナR0.8 仕様(YDEN060308PDFR-D)

コーナR0.8 仕様
(YDEN060308PDFR-D)

外形図

タンガロイ・TPYD06形カッタ用インサート YDEN0603(04/08)PDFR-D 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・TPYD06形カッタ用インサート YDEN0603(04/08)PDFR-D 推奨切削条件表
  • 切削条件は、被削材剛性や機械剛性、切込み量に応じて調整が必要です。下記の加工可能領域図を参照してください。
  • 面粗度向上にはさらい刃(-WD)、バリ抑制にはバリ取りさらい刃(-BD) を併用してください。
  • アルミ・銅合金加工では湿式加工(水溶性切削油)を推奨します。

加工可能領域

タンガロイ・TPYD06形カッタ用インサート YDEN0603(04/08)PDFR-D 加工可能領域
カッタ : TPYD06J080B25.4R16 (φ = 80 mm, z = 16)
インサート : YDEN0603PDCR-LD DX110
被削材 : ADC12
切削速度 : Vc = 2,513 m/min
切削油 : 湿式
使用機械 : 立形M/C, BT40, 18.5 kW

適用被削材

タンガロイ・TPYD06形カッタ用インサート YDEN0603(04/08)PDFR-D 適用被削材

型番リスト

型番
寸法 bs(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YDEN060308PDFR-D-DX110

2.4

1個

7,760( 8,536円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『DX110』刃立ち性が良く、高品位の仕上げ面を実現、非鉄金属、非金属の仕上げ加工用材種

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TPYD06形カッタ用インサート YDEN0603(04/08)PDFR-Dの型番YDEN060308PDFR-D-DX110のページです。
型番YDEN060308PDFR-D-DX110に関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ・TPYD06形カッタ用インサート YDEN0603(04/08)PDFR-Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
YDEN060304PDFR-D-DX110
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法 bs
(mm)

7,760円

( 8,536円 )
1個 -

1日目

2.8
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法 bs
(mm)

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト