(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・PCD・1QP-TCMT・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・PCD・1QP-TCMT・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,040円 ~ 4,357円
税込価格
4,444円 ~ 4,793円

【材種特長】・『DX110』刃立ち性が良く、高品位の仕上げ面を実現、非鉄金属、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

DX110 の特長

超微粒PCD 組成により、鋭利な刃先が得られる
超微粒ダイヤが強固に焼結されていて、加工時のPCD 粒子の脱落が少なく、耐磨耗性に優れる

仕上げ面粗さ

タンガロイ・PCD・1QP-TCMT・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 仕上げ面粗さ-1
タンガロイ・PCD・1QP-TCMT・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 仕上げ面粗さ-2
インサート : 1QP-DCGT11T308-NS DX110
被削材 : アルミ合金 (Si:10%)
切削速度 : Vc = 500 m/min
切込み : ap = 0.3 mm
送り : f = 0.05 mm/rev

すくい角付きの超微粒PCD インサート『DX110』はきわめて良好な加工面が得られる

外形図

タンガロイ・PCD・1QP-TCMT・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・PCD・1QP-TCMT・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・PCD・1QP-TCMT・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

材種

ダイヤモンド焼結体(PCD) は、物質中最も硬いダイヤモンドの微結晶を超高圧高温技術により、超硬合金の基台のうえに緻密に焼結した工具材料。(下図参照)
非鉄金属、非金属材料の高能率加工に最適。

タンガロイ・PCD・1QP-TCMT・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 材種-1
タンガロイ・PCD・1QP-TCMT・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 材種-2

T-DIA の構造

用途材種組織粒径
(μm)
硬さ
(Hv)
抗折力
(GPa)
特長
N
非鉄金属
DX110タンガロイ・PCD・1QP-TCMT・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ DX110< 185001.8超微粒ダイヤ・仕上げ面重視材種。刃立ち製に優れ高品位の安定した仕上面が得られる。
DX120タンガロイ・PCD・1QP-TCMT・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ DX1204.590001.8電気伝導性が高く、ワイヤー放電加工が容易。複雑刃先形状工具に適する。
DX140タンガロイ・PCD・1QP-TCMT・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ DX14012.5100001.7中粒ダイヤ・熱伝導性が高くAl合金の高速加工に適する。
DX160タンガロイ・PCD・1QP-TCMT・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ DX16028110001.6ダイヤ含有率が高く、耐磨耗性に優れる。セラミックや超硬合金の切削加工に適する。

材種選定の目安

タンガロイ・PCD・1QP-TCMT・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 材種選定の目安

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2
09
02(2.38)
DX160

1個

4,357( 4,793円 )

2日目

0.4
09
02(2.38)
DX160

1個

4,357( 4,793円 )

2日目

0.2
11
02(2.38)
DX160

1個

4,357( 4,793円 )

2日目

0.4
11
02(2.38)
DX160

1個

4,357( 4,793円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『DX110』刃立ち性が良く、高品位の仕上げ面を実現、非鉄金属、非金属の仕上げ加工用材種
・『DX160』セラミック、超硬合金、非金属加工用材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・PCD・1QP-TCMT・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました