(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークトレー (導電性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA506AP-4
ワークトレー (導電性) トレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,800円
税込単価
3,080円

静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA506AP-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA506AP-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506AP-4

384×236×24

1個

2,800( 3,080円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークトレー (導電性)の型番EA506AP-4のページです。
型番EA506AP-4に関する仕様情報を記載しております。

ワークトレー (導電性)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA506AP-2
EA506AP-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外寸
(mm)

2,200円

( 2,420円 )
1個 あり

1日目

357×248×16

2,800円

( 3,080円 )
1個 あり

1日目

406×297×17

静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました