(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

荷揚げ用ロープ (クレモナ・フック付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA981MA-5
荷揚げ用ロープ (クレモナ・フック付) ロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,600円
税込単価
16,060円

【特長】・建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です・両端に大口...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 材質:
    ロープ:ビニロン、フック:スチール
  • 破断荷重:
    23.8kN
  • 線径(mm):
    Φ16
  • 開口幅(mm):
    フック:50
  • 仕様:
    構造:三つ打ち
  • 引張強度:
    約23.8kN(ロープ)

(i)ご注意

  • ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。

型番

EA981MA-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA981MA-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA981MA-5

5

1個

14,600( 16,060円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です
・両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです
・国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです
・クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして
・塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに
・両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです

(i)ご注意

  • ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

荷揚げ用ロープ (クレモナ・フック付)の型番EA981MA-5のページです。
型番EA981MA-5に関する仕様情報を記載しております。

荷揚げ用ロープ (クレモナ・フック付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA981MA-10
EA981MA-20
EA981MA-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(m)

17,810円

( 19,591円 )
1個 あり

1日目

10

24,690円

( 27,159円 )
1個 あり

1日目

20

13,100円

( 14,410円 )
1個 あり

1日目

3

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました