(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーロープ用フック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA987FF-201
ワイヤーロープ用フック フック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,500円
税込単価
4,950円

【特長】・木に直接取り付けて、引っ張るために使用されます。・材質…高張力合金鋼...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質:
    高張力合金鋼
  • 仕様:
    安全ラッチ付

(i)ご注意

  • 荷物を持ち上げるのには適していません。

型番

EA987FF-201 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA987FF-201 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
全長(mm)
口の開き(mm)
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987FF-201

1.25
128
19
17

1個

4,500( 4,950円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木に直接取り付けて、引っ張るために使用されます。
・材質…高張力合金鋼
・安全ラッチ付

(i)ご注意

  • 荷物を持ち上げるのには適していません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーロープ用フックの型番EA987FF-201のページです。
型番EA987FF-201に関する仕様情報を記載しております。

ワイヤーロープ用フックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA987FF-203
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
全長(mm) 口の開き(mm) 内径(mm)

7,380円

( 8,118円 )
1個 あり

1日目

31723027

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました