(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイベルフック(ベアリング入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA987FF-175
スイベルフック(ベアリング入) スイベルフック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,500円
税込単価
41,250円

ベアリング入りのスイベルアイフックです。・材質:高張力合金鋼

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質:
    高張力合金鋼

型番

EA987FF-175 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA987FF-175 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
全長(mm)
口の開き(mm)
リング径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987FF-175

8
419
68
60

1個

37,500( 41,250円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベアリング入りのスイベルアイフックです。
・材質:高張力合金鋼

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイベルフック(ベアリング入)の型番EA987FF-175のページです。
型番EA987FF-175に関する仕様情報を記載しております。

スイベルフック(ベアリング入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA987FF-171
EA987FF-172
EA987FF-173
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
全長(mm) 口の開き(mm) リング径(mm)

10,540円

( 11,594円 )
1個 あり

1日目

1.121943234

11,400円

( 12,540円 )
1個 あり

1日目

22404040

14,090円

( 15,499円 )
1個 あり

1日目

3.152834848

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました