(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角型缶 (ブリキ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

角型缶 (ブリキ製)【8~10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,900円
税込単価
4,290円

エスコ スチール容器 角型缶 (ブリキ製)です。【商品仕様】・取手付(EA50...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    ~400
  • 奥行(mm):
    ~250
  • 材質:
    ブリキ(スチール)
  • 口内径(mm):
    Φ32.5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA508TM-41 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
高さ(mm)
サイズ(mm)
容量
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508TM-41

取手つき
51~100
61×122×93.5
0.5L
8個

1パック

8個入り

3,900( 4,290円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ スチール容器 角型缶 (ブリキ製)です。
【商品仕様】
・取手付(EA508TM-41/42)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型缶 (ブリキ製)の型番EA508TM-41のページです。
型番EA508TM-41に関する仕様情報を記載しております。

角型缶 (ブリキ製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA508TM-42
EA508TM-43
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 高さ
(mm)
サイズ(mm) 容量 入数

6,340円

( 6,974円 )

10個入り

1パック あり

1日目

取手つき101~63.5×122×1701L10個

5,750円

( 6,325円 )

10個入り

1パック あり

1日目

取手なし101~63.5×118×1751L10個

スチール容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました