(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

とっくり缶 (ブリキ製・取手なしタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA508TM-25
とっくり缶 (ブリキ製・取手なしタイプ)【8~10個入り】 カン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,490円
税込単価
3,839円

エスコ とっくり缶 (ブリキ製・取手なしタイプ)(EA508TMシリーズ)です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取手なし
  • 材質:
    ブリキ(スチール)
  • 口内径(mm):
    Φ20

型番

EA508TM-25 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA508TM-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
容量
入数
高さ詳細(mm)
胴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508TM-25

~400
~250
51~100
250ml
8個
88
66

1パック

8個入り

3,490( 3,839円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ とっくり缶 (ブリキ製・取手なしタイプ)(EA508TMシリーズ)です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

とっくり缶 (ブリキ製・取手なしタイプ)の型番EA508TM-25のページです。
型番EA508TM-25に関する仕様情報を記載しております。

とっくり缶 (ブリキ製・取手なしタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA508TM-21
EA508TM-22
EA508TM-23
EA508TM-24
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
容量 入数 高さ詳細
(mm)
胴径
(mm)

2,930円

( 3,223円 )

10個入り

1パック あり

1日目

~400~250~5030ml10個2755

2,890円

( 3,179円 )

10個入り

1パック あり

1日目

~400~25051~10080ml10個6055

3,620円

( 3,982円 )

10個入り

1パック あり

1日目

~400~25051~100100ml10個6655

3,860円

( 4,246円 )

10個入り

1パック あり

1日目

~400~250101~200ml10個12055

スチール容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました