(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローヤル缶 (ブリキ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ローヤル缶 (ブリキ製)【6~9個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,270円 ~ 3,830円
税込価格
3,597円 ~ 4,213円

エスコ スチール容器 ローヤル缶です。【商品仕様】・材質:ブリキ(スチール)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取手なし
  • 幅(mm):
    ~400
  • 奥行(mm):
    ~250
  • 材質:
    ブリキ(スチール)
  • 口内径(mm):
    Φ32.5
  • 胴径(mm):
    75

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
容量
入数
高さ詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
51~100
200ml
9個
68

1パック

9個入り

3,510( 3,861円 )

1日目

51~100
250ml
9個
80

1パック

9個入り

3,830( 4,213円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ スチール容器 ローヤル缶です。
【商品仕様】
・材質:ブリキ(スチール)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローヤル缶 (ブリキ製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スチール容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました