(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

刷毛付ネジ口缶

型番:EA508TM-57
刷毛付ネジ口缶【8~10個入り】 カン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,590円
税込単価
5,049円

【特長】・ふた裏に刷毛付・取手なしタイプ【商品仕様】・材質:ブリキ(スチール)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取手なし
  • 幅(mm):
    ~400
  • 奥行(mm):
    ~250
  • 高さ(mm):
    51~100
  • 材質:
    ブリキ(スチール)
  • 詳細1:
    ふた裏に刷毛付
  • 口内径(mm):
    Φ25

(i)ご注意

  • ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。

型番

EA508TM-57 解除

Loading...

カタログを表示

EA508TM-57の仕様・寸法情報

商品タイプ取手なし幅(mm)~400
奥行(mm)~250高さ(mm)51~100
材質ブリキ(スチール)サイズ(mm)Φ66×85(H)
詳細1ふた裏に刷毛付容量250ml
口内径(mm)Φ25入数8個

型番リスト

型番
サイズ(mm)
容量
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508TM-57

Φ66×85(H)
250ml
8個

1パック

8個入り

4,590( 5,049円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふた裏に刷毛付
・取手なしタイプ
【商品仕様】
・材質:ブリキ(スチール)

(i)ご注意

  • ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刷毛付ネジ口缶の型番EA508TM-57のページです。
型番EA508TM-57に関する仕様情報を記載しております。

刷毛付ネジ口缶のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA508TM-56
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ(mm) 容量 入数

4,490円

( 4,939円 )

10個入り

1パック あり

1日目

Φ55×85(H)160ml10個
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ(mm) 容量 入数

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト