(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足場板 (アルミ合金製・最大使用質量150kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

足場板 (アルミ合金製・最大使用質量150kg)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
83,120円
税込単価
91,432円

【特長】・表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    仮設足場板
  • 最大使用質量(kg):
    150
  • 材質:
    アルミ合金
  • 幅:
    400mm
  • 支持点数:
    2
  • メーカー:
    ピカコーポレイション(PiCa)

型番

EA905MP-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
重量
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA905MP-1

2000
11.6kg
STSG-204

1個

83,120( 91,432円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面はプレス式ノンスリップ加工
・裏面にビード(滑り止めゴム)付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足場板 (アルミ合金製・最大使用質量150kg)の型番EA905MP-1のページです。
型番EA905MP-1に関する仕様情報を記載しております。

足場板 (アルミ合金製・最大使用質量150kg)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました