(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重5090kg)

型番:EA982SB-55
ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重5090kg) ニシメキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,075円 25,188円
税込単価
28,683円 27,707円

【特長】・ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重(t):
    5.09
  • ベルト幅:
    75mm
  • ベルト材質:
    ポリエステル
  • バックル材質:
    スチール
  • 詳細1:
    エンドレス型
  • 破断荷重(kN):
    200

型番

EA982SB-55 解除

Loading...

カタログを表示

EA982SB-55の仕様・寸法情報

商品タイプベルト荷締機最大使用荷重(t)5.09
ベルト幅75mmベルト材質ポリエステル
バックル材質スチール詳細1エンドレス型
ベルト長(m)5破断荷重(kN)200

型番リスト

型番
ベルト長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA982SB-55

5

1個

26,075円

25,188

( 27,707円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます
・しっかりと荷物を固定したい場合に最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重5090kg)の型番EA982SB-55のページです。
型番EA982SB-55に関する仕様情報を記載しております。

ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重5090kg)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA982SB-58
EA982SB-60
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ベルト長
(m)

31,330円

( 34,463円 )
1個 あり

2日目

8

34,704円

( 38,174円 )
1個 あり

2日目

10
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ベルト長
(m)

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト