(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルト荷締機 (ステンレス製)

型番:EA982BB-102
ベルト荷締機 (ステンレス製) ニシメキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,900円
税込単価
13,090円

エスコ ベルト荷締機 (ステンレス製)(EA982BBシリーズ)です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重(t):
    0.453
  • ベルト幅:
    38mm
  • ベルト材質:
    ナイロン
  • バックル材質:
    ステンレス
  • 固定側:
    0.35m
  • フック内径(mm):
    19

型番

EA982BB-102 解除

Loading...

カタログを表示

EA982BB-102の仕様・寸法情報

商品タイプベルト荷締機最大使用荷重(t)0.453
ベルト幅38mmベルト材質ナイロン
バックル材質ステンレス固定側0.35m
調整側2.7mフック内径(mm)19

型番リスト

型番
調整側
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA982BB-102

2.7m

1個

11,900( 13,090円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ ベルト荷締機 (ステンレス製)(EA982BBシリーズ)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルト荷締機 (ステンレス製)の型番EA982BB-102のページです。
型番EA982BB-102に関する仕様情報を記載しております。

ベルト荷締機 (ステンレス製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA982BB-101
EA982BB-103
EA982BB-104
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
調整側

11,000円

( 12,100円 )
1個 あり

1日目

1.5m

12,300円

( 13,530円 )
1個 あり

1日目

4.5m

12,600円

( 13,860円 )
1個 あり

1日目

5.7m
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
調整側

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト