(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重764kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重764kg)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,000円
税込単価
12,100円

【特長】・ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重(t):
    0.764
  • ベルト幅:
    50mm
  • ベルト材質:
    ポリエステル
  • バックル材質:
    スチール
  • 詳細1:
    両端アイ型
  • 固定側:
    1m
  • 破断荷重(kN):
    30

型番

EA982SA-36 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
調整側
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA982SA-36

5m

1個

11,000( 12,100円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます
・しっかりと荷物を固定したい場合に最適です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重764kg)の型番EA982SA-36のページです。
型番EA982SA-36に関する仕様情報を記載しております。

ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重764kg)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました