(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重2030kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA982SB-48
ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重2030kg) ニシメキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,043円
税込単価
16,547円

【特長】・ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重(t):
    2.03
  • ベルト幅:
    50mm
  • ベルト材質:
    ポリエステル
  • バックル材質:
    スチール
  • 詳細1:
    エンドレス型
  • 破断荷重(kN):
    80

型番

EA982SB-48 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA982SB-48 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ベルト長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA982SB-48

8

1個

15,043( 16,547円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます
・しっかりと荷物を固定したい場合に最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重2030kg)の型番EA982SB-48のページです。
型番EA982SB-48に関する仕様情報を記載しております。

ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重2030kg)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA982SB-46
EA982SB-50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ベルト長
(m)

14,002円

( 15,402円 )
1個 あり

1日目

6

16,628円

( 18,291円 )
1個 あり

1日目

10

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました