(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラック昇降はしご

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラック昇降はしご

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
83,440円
税込単価
91,784円

【特長】・事故原因となる昇降時に、天板で体の向きが変えられる為、安心して昇降が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    伸縮はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    150
  • 伸縮後全長(m):
    2~2.9
  • 詳細1:
    両手すり付
  • 材質:
    アルミ合金
  • 天板サイズ(mm):
    400(W)×300(D)
  • 踏みざん幅(mm):
    150

型番

EA902XC-15 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮前全長(m)
重量(kg)
段数
詳細2
全長(m)
詳細3
垂直床高
収納寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA902XC-15

~1.9
15
4
1t~4tトラックまで使用可能
1.62~2.05
垂直床高1.01~1.44mmに設置可能
1.01~1.44m
700(W)×1780(L)×180(H)mm

1個

83,440( 91,784円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・事故原因となる昇降時に、天板で体の向きが変えられる為、安心して昇降が行えます。荷物搭載時の回避場所にもなります
・天板がある為、体の向きを回転させることができ背面昇降による踏み外しを防止します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラック昇降はしごの型番EA902XC-15のページです。
型番EA902XC-15に関する仕様情報を記載しております。

トラック昇降はしごのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA902XC-16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
伸縮前全長
(m)
重量(kg) 段数 詳細2 全長(m) 詳細3 垂直床高 収納寸法

118,770円

( 130,647円 )
1個 あり

1日目

2~2.91651t~10tトラックまで使用可能2.0~2.45垂直床高1.39~1.84mmに設置可能1.39~1.84m700(W)×2210(L)×180(H)mm

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました