(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はしご兼用脚立 (ワイドステップ/伸縮脚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

はしご兼用脚立 (ワイドステップ/伸縮脚)

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,600円
税込単価
45,760円

伸縮脚435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    はしご兼脚立
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 材質:
    アルミ、スチール、樹脂
  • 踏みざん幅:
    60
  • メーカー:
    アルインコ(ALINCO)
  • 天板サイズ(mm):
    234(W)×160(D)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA903A-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
はしご全長(m)
段数
重量(kg)
設置寸法(W)×(D)mm
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA903A-2

1.25~1.69
2.66~3.57
5
9.5
534~609×942~1207
534×169×1347
GUD150

1個

41,600( 45,760円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

伸縮脚435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はしご兼用脚立 (ワイドステップ/伸縮脚)の型番EA903A-2のページです。
型番EA903A-2に関する仕様情報を記載しております。

はしご兼用脚立 (ワイドステップ/伸縮脚)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました