(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロスモッコ (最大使用荷重1t・2t)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA981WM-72
クロスモッコ (最大使用荷重1t・2t) クロスモッコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,230円
税込単価
22,253円

エスコ クロスモッコ (最大使用荷重1t・2t)(EA981WMシリーズ)です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    モッコ
  • 材質(本体):
    その他
  • 材質詳細:
    ポリプロピレン
  • メーカー:
    スリーエッチ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA981WM-72 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA981WM-72 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大使用荷重(t)
幅(mm)
長さ(mm)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA981WM-72

1
1800
1800
PCM18

1個

20,230( 22,253円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ クロスモッコ (最大使用荷重1t・2t)(EA981WMシリーズ)です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスモッコ (最大使用荷重1t・2t)の型番EA981WM-72のページです。
型番EA981WM-72に関する仕様情報を記載しております。

クロスモッコ (最大使用荷重1t・2t)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA981WM-71
EA981WM-73
EA981WM-74
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大使用荷重
(t)

(mm)
長さ
(mm)
メーカー型番

17,400円

( 19,140円 )
1個 あり

1日目

115001500PCM15

22,250円

( 24,475円 )
1個 あり

1日目

121002100PCM21

78,949円

( 86,844円 )
1個 あり

1日目

220002000SCM202

モッコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました