(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低床作業台 (伸縮/連結式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA903BT-2A
低床作業台 (伸縮/連結式) サギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,930円
税込単価
40,623円

【特長】・縦横連結により作業スペースが確保できます・アジャスターで高さを調整で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 段数:
    1
  • 材質:
    天板:凸プレート、アジャスター:ステンレス製
  • メーカー:
    アルインコ(ALINCO)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA903BT-2A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA903BT-2A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
詳細1
重量(kg)
天板サイズ(mm)
設置寸法(mm)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA903BT-2A

0.09~0.12
アルミ合金製
4.5
600×450
600×450
LFP-0604S

1個

36,930( 40,623円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦横連結により作業スペースが確保できます
・アジャスターで高さを調整できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低床作業台 (伸縮/連結式)の型番EA903BT-2Aのページです。
型番EA903BT-2Aに関する仕様情報を記載しております。

低床作業台 (伸縮/連結式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA903BT-1A
EA903BT-21
EA903BT-22
EA903BT-31
EA903BT-32
EA903BT-33
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
詳細1 重量
(kg)
天板サイズ
(mm)
設置寸法
(mm)
メーカー型番

34,480円

( 37,928円 )
1個 あり

2日目

0.09~0.12アルミ合金製3.8450×450450×450LFP-0404S

40,230円

( 44,253円 )
1個 あり

1日目

0.25~0.28-5.2600×450600×450LFP0604T

52,090円

( 57,299円 )
1個 あり

2日目

0.25~0.28-7900×450900×450LFP0904T

42,090円

( 46,299円 )
1個 あり

1日目

0.3~0.33-5.4600×450600×450LFP0604G

53,860円

( 59,246円 )
1個 あり

2日目

0.3~0.33-7.2900×450900×450LFP0904G

55,760円

( 61,336円 )
1個 あり

1日目

0.3~0.33-8.7900×600900×600LFP0906G

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました