(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脚立 (伸縮調整脚・ワイドステップ・最大使用質量100kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

脚立 (伸縮調整脚・ワイドステップ・最大使用質量100kg)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,880円
税込単価
75,768円

【特長】・伸縮脚435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    専用脚立
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板サイズ:
    234×160mm
  • 材質:
    支柱・天板・踏ざん・伸縮脚:アルミ、回転金具・開き止め:スチール、支柱端具:塩ビ
  • メーカー:
    アルインコ(ALINCO)
  • 踏ざん幅(mm):
    60

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA903A-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
段数
重量(kg)
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)(mm)
設置寸法(W)×(D)(mm)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA903A-21

2.13~2.57
2.272
8
14
668×172×2272
688~764×1483~1748
GUD240

1個

68,880( 75,768円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮脚435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立
・本体を持ち上げ、操作レバーを引くと伸縮脚の長さが調整できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚立 (伸縮調整脚・ワイドステップ・最大使用質量100kg)の型番EA903A-21のページです。
型番EA903A-21に関する仕様情報を記載しております。

脚立 (伸縮調整脚・ワイドステップ・最大使用質量100kg)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

脚部伸縮式脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました