(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペール缶 (バンドタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA991AG
ペール缶 (バンドタイプ) カン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,820円
税込単価
5,302円

【特長】・天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます・取り外し可能な天...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    金属
  • 商品タイプ:
    本体
  • 仕様:
    バンドタイプ
  • 詳細材質:
    本体:ティンフリースチール(JIS G 3315)、天板パッキン:天然ゴム

(i)ご注意

  • 商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。

型番

EA991AG 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA991AG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
容量詳細(L)
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991AG

10~19
13
Φ300×240(H)

1個

4,820( 5,302円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます
・取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです

(i)ご注意

  • 商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペール缶 (バンドタイプ)の型番EA991AGのページです。
型番EA991AGに関する仕様情報を記載しております。

ペール缶 (バンドタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA991AG-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量(L) 容量詳細
(L)
サイズ
(mm)

5,540円

( 6,094円 )
1個 あり

1日目

21~27Φ300×465(H)

ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました