(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペール缶用ふた (バンドタイプ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペール缶用ふた (バンドタイプ用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,870円
税込単価
3,157円

【特長】・バンドタイプのペール缶用の蓋です・ガスケット付きです

詳細情報を確認する

  • 材質:
    金属
  • 商品タイプ:
    関連用品
  • サイズ(mm):
    外径:Φ302、内径:Φ284
  • 仕様:
    ペール缶用ふた
  • 適用本体:
    EA991AG、EA991AG-2~-8
  • 詳細:
    ガスケット付き
  • 質量(g):
    280
  • 詳細材質:
    ティンフリースチール(JIS G 3315)

型番

EA991AG-16 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991AG-16

1個

2,870( 3,157円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バンドタイプのペール缶用の蓋です
・ガスケット付きです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペール缶用ふた (バンドタイプ用)の型番EA991AG-16のページです。
型番EA991AG-16に関する仕様情報を記載しております。

ペール缶用ふた (バンドタイプ用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました