(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペール缶 (バンドタイプ・UN規格適合品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペール缶 (バンドタイプ・UN規格適合品)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,670円
税込単価
6,237円

【特長】・天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません・危険物輸送用容器として...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    21~
  • 材質:
    金属
  • 商品タイプ:
    本体
  • 容量詳細(L):
    27
  • サイズ(mm):
    Φ300×465(H)
  • 仕様:
    バンドタイプ
  • 詳細:
    天板ガスケット付
  • 詳細材質:
    ティンフリースチール(JIS G 3315準拠)

(i)ご注意

  • 商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。

型番

EA991AG-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991AG-6

1個

5,670( 6,237円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません
・危険物輸送用容器としてUN規格に適合したペール缶
・天ぶたは取り外し可能

(i)ご注意

  • 商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペール缶 (バンドタイプ・UN規格適合品)の型番EA991AG-6のページです。
型番EA991AG-6に関する仕様情報を記載しております。

ペール缶 (バンドタイプ・UN規格適合品)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました