(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力型滑車 (オーフスナッチタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA987HH-125B
強力型滑車 (オーフスナッチタイプ) カッシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,730円
税込単価
23,903円

べケット付、スイベル式(360°回転)の強力型滑車 (オーフスナッチタイプ)で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 材質:
    スチール
  • 仕様2:
    べケット付
  • 仕様3:
    オーフスナッチタイプ
  • 仕様4:
    スイベル式(360°回転)
  • メーカー:
    スリーエッチ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA987HH-125B 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA987HH-125B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(kg)
重量
サイズ
仕様
全長(mm)
使用ロープ径(mm)
車径(mm)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987HH-125B

1500
8.0kg
A:367mm、B:140mm、C:93mm、D:16mm、G:30、H:43
2車
367
14
125
125×2SO

1個

21,730( 23,903円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

べケット付、スイベル式(360°回転)の強力型滑車 (オーフスナッチタイプ)です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型滑車 (オーフスナッチタイプ)の型番EA987HH-125Bのページです。
型番EA987HH-125Bに関する仕様情報を記載しております。

強力型滑車 (オーフスナッチタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA987HH-100B
EA987HH-125A
EA987HH-150B
EA987HH-175A
EA987HH-175B
EA987HH-200A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(kg)
重量 サイズ 仕様 全長(mm) 使用ロープ径(mm) 車径(mm) 型番

14,010円

( 15,411円 )
1個 あり

1日目

10004.7kgA:318mm、B:112mm、C:79mm、D:14mm、G:25、H:402車31812100100×2SO

14,250円

( 15,675円 )
1個 あり

1日目

15005.0kg-1車36714125125×1SO

31,670円

( 34,837円 )
1個 あり

1日目

200013.5kgA:438mm、B:168mm、C:105mm、D:20mm、G:35、H:502車43818150150×2SO

29,840円

( 32,824円 )
1個 あり

1日目

300012.0kg-1車49020175175×1SO

40,200円

( 44,220円 )
1個 あり

1日目

300017.5kgA:490mm、B:190mm、C:120mm、D:22mm、G:35、H:502車49020175175×2SO

37,990円

( 41,789円 )
1個 あり

1日目

400018.0kg-1車57522200200×1SO

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました