(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニバーサルスイベルシャックル (SUS製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA638F-230
ユニバーサルスイベルシャックル (SUS製) シャックル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,850円
税込単価
10,835円

エスコ ユニバーサルスイベルシャックル (SUS製)。【商品仕様】・使用荷重(...

詳細情報を確認する

型番

EA638F-230 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA638F-230 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(t)
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA638F-230

1.088
B:16.5、D:20.5、F:9.6、E:7.8、A:9.65

1個

9,850( 10,835円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ ユニバーサルスイベルシャックル (SUS製)。
【商品仕様】
・使用荷重(t):1.088、1.995

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルスイベルシャックル (SUS製)の型番EA638F-230のページです。
型番EA638F-230に関する仕様情報を記載しております。

ユニバーサルスイベルシャックル (SUS製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA638F-231
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用荷重
(t)
サイズ(mm)

13,870円

( 15,257円 )
1個 あり

1日目

1.995B:21.5、D:31.7、F:12.7、E:12.7、A:14.9

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました