(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量作業台KTDタイプ

中量作業台KTDタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
40,897円 ~ 63,924円
税込価格
44,987円 ~ 70,316円

【特長】・サカエリューム天板を使用したKTDタイプ作業台・立作業用

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    900
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 天板材質:
    リノリューム張
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    サカエリューム
  • カラー:
    アイボリー
  • 天板カラー:
    グリーン
  • 天板厚:
    25mm
  • アジャスター:
    樹脂製、ネジ径M12×P1.75
  • 仕様:
    立ち作業用

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
600
4549347141275
24

1個

40,897( 44,987円 )

3日目

1200
750
4549347141282
33

1個

50,826( 55,909円 )

3日目

1500
750
4549347141299
41

1個

56,424( 62,066円 )

3日目

1800
750
4549347141305
47

1個

59,905( 65,896円 )

3日目

1800
900
4549347141312
56

1個

63,924( 70,316円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サカエリューム天板を使用したKTDタイプ作業台
・立作業用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量作業台KTDタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
A
1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
A
アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました