(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量セルワーク作業台ガスバネ式 シングル脚

軽量セルワーク作業台ガスバネ式 シングル脚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
34,259円
税込単価
37,685円

【特長】・ライン変更が自由自在です・ワークに合わせて高さ調整出来ます

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CLG-6045PIA 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
高さ (mm)
JANコード
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLG-6045PIA

600~895
4549347151120
シングル脚(塗装タイプ・ガスバネ式)

1個

34,259( 37,685円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライン変更が自由自在です
・ワークに合わせて高さ調整出来ます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

CLG-6045PIAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量セルワーク作業台ガスバネ式 シングル脚の型番CLG-6045PIAのページです。
型番CLG-6045PIAに関する仕様情報を記載しております。

軽量セルワーク作業台ガスバネ式 シングル脚のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
A
1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。

この商品のバリエーション

型番
CLG-6045PMA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
高さ (mm) JANコード 特長

34,259円

( 37,685円 )
1個 -

3日目

645~8954549347151137シングル脚(メッキタイプ・ガスバネ式)

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました