(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KBF-097FEN
中量作業台KBタイプ(移動式、組立式) チュウリョウサギョウダイ

中量作業台KBタイプ(移動式、組立式) KBF-097FEN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,823円
税込単価
75,705円

【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコ...

詳細情報を確認する

型番

KBF-097FEN 解除

Loading...

KBF-097FEN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
内寸(mm)
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KBF-097FEN

900
750
W630×D538×H424
4549347141824
41

1個

68,823( 75,705円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
・底板は合板製
・座り作業用

Loading...

KBF-097FENで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量作業台KBタイプ(移動式、組立式)の型番KBF-097FENのページです。
型番KBF-097FENに関する仕様情報を記載しております。

中量作業台KBタイプ(移動式、組立式)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
作業台
評価 5.0満足度:5.02023/03/25
会社の作業台が古くなってきたので、こちらを購入しました。
非常に安定しており、回転ロック機能付きホイールが4個ついており便利でした。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

よくあるご質問(FAQ)

Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
A
1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品のバリエーション

型番
KBF-096FEN
KBF-127FEN
KBF-157FEN
KBF-187FEN
KBF-189FEN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 内寸
(mm)
JANコード 質量
(kg)

63,334円

( 69,667円 )
1個 あり

3日目

900600W630×D410×H424454934714181737

73,075円

( 80,383円 )
1個 あり

3日目

1200750W930×D538×H424454934714183151

81,593円

( 89,752円 )
1個 あり

3日目

1500750W1230×D538×H424454934714184860

86,793円

( 95,472円 )
1個 あり

3日目

1800750W1530×D538×H424454934714185570

91,039円

( 100,143円 )
1個 あり

3日目

1800900W1530×D688×H424454934714186275

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました