(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KK-30FN
軽量作業台KKタイプ(座り作業用) ケイリョウサギョウダイ

軽量作業台KKタイプ(座り作業用) KK-30FN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,159円
税込単価
38,675円

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    350
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板厚:
    21mm
  • セット内容(付属品):
    アジャスター
  • アジャスター:
    樹脂製、ネジ径M12×P1.75
  • 仕様:
    座り作業用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KK-30FN 解除

Loading...

KK-30FN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
天板材質詳細
カラー
天板カラー
内寸(mm)
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KK-30FN

900
900
リノリューム張
サカエリューム
サカエグリーン
グリーン
W630×D678
4549347140643
27

1個

35,159( 38,675円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

KK-30FNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台KKタイプ(座り作業用)の型番KK-30FNのページです。
型番KK-30FNに関する仕様情報を記載しております。

軽量作業台KKタイプ(座り作業用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
A
1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
A
アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

この商品のバリエーション

型番
KK-30FNI
KK-39PD
KK-40NI
KK-40NIG
KK-48PD
KK-50NI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 天板材質詳細 カラー 天板カラー 内寸
(mm)
JANコード 質量
(kg)

35,159円

( 38,675円 )
1個 -

3日目

900900リノリューム張サカエリュームアイボリーグリーンW630×D678454934714065027

29,493円

( 32,442円 )
1個 あり

10日目

900750ポリ化粧-ダークグレーパールホワイトW630×D528454934714069821

35,141円

( 38,655円 )
1個 -

3日目

1200900ポリ化粧-アイボリーアイボリーW930×D678454934714352127

35,141円

( 38,655円 )
1個 -

5日目

1200900ポリ化粧-サカエグリーンアイボリーW930×D678454934714354527

29,517円

( 32,469円 )
1個 あり

3日目

1200600ポリ化粧-ダークグレーパールホワイトW930×D448454934714066722

39,462円

( 43,408円 )
1個 -

3日目

1500900ポリ化粧-アイボリーアイボリーW1230×D678454934714353836

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました