(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKT-096FEN
中量高さ調整作業台TKTタイプ(組立式) チュウリョウサギョウダイ

中量高さ調整作業台TKTタイプ(組立式) TKT-096FEN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,241円
税込単価
56,365円

高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能の作業台です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740~1040
  • 均等荷重(kg):
    400
  • 天板材質:
    リノリューム張
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    サカエリューム
  • カラー:
    サカエグリーン
  • 天板カラー:
    グリーン
  • 天板厚:
    25mm
  • アジャスター:
    防振タイプ、ネジ径M16×2.0
  • 仕様:
    脚部伸縮自由(余裕のストローク300mm)

(i)ご注意

  • 作業の最適高さに調整してご利用下さい。

型番

TKT-096FEN 解除

Loading...

TKT-096FEN の仕様・寸法情報

商品情報

図面

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKT-096FEN

900
600
4549347141725
32

1個

51,241( 56,365円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能の作業台です。

(i)ご注意

  • 作業の最適高さに調整してご利用下さい。

カタログ

 

TKT-096FENで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量高さ調整作業台TKTタイプ(組立式)の型番TKT-096FENのページです。
型番TKT-096FENに関する仕様情報を記載しております。

中量高さ調整作業台TKTタイプ(組立式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
A
1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品のバリエーション

型番
TKT-097FEN
TKT-126FEN
TKT-127FEN
TKT-157FEN
TKT-187FEN
TKT-189FEN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード 質量
(kg)

58,468円

( 64,315円 )
1個 あり

3日目

900750454934714173235

55,483円

( 61,031円 )
1個 あり

3日目

1200600454934714174939

59,626円

( 65,589円 )
1個 あり

3日目

1200750454934714175642

63,941円

( 70,335円 )
1個 あり

3日目

1500750454934714176349

71,467円

( 78,614円 )
1個 あり

3日目

1800750454934714177055

80,166円

( 88,183円 )
1個 あり

3日目

1800900454934714178760

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました