(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KHC-1275W
軽量実験用作業台KHCタイプ ケイリョウサギョウダイ

軽量実験用作業台KHCタイプ KHC-1275W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,540円
税込単価
54,494円

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まり...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KHC-1275W 解除

Loading...

KHC-1275W の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
カラー
内寸(mm)
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KHC-1275W

1200
750
パールホワイト(抗菌粉体塗装)
W930×D528
4549347151632
27

1個

49,540( 54,494円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

KHC-1275Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量実験用作業台KHCタイプの型番KHC-1275Wのページです。
型番KHC-1275Wに関する仕様情報を記載しております。

軽量実験用作業台KHCタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
A
1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品のバリエーション

型番
KHC-0960
KHC-0960W
KHC-1575W
KHC-1875W
KHC-1890W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) カラー 内寸
(mm)
JANコード 質量
(kg)

39,539円

( 43,493円 )
1個 -

3日目

900600ダークグレー(半ツヤ)W630×D498454934715158822

39,539円

( 43,493円 )
1個 -

3日目

900600パールホワイト(抗菌粉体塗装)W630×D448454934715162522

57,853円

( 63,638円 )
1個 あり

3日目

1500750パールホワイト(抗菌粉体塗装)W1230×D528454934715164933

64,651円

( 71,116円 )
1個 あり

3日目

1800750パールホワイト(抗菌粉体塗装)W1530×D528454934715165637

72,460円

( 79,706円 )
1個 あり

3日目

1800900パールホワイト(抗菌粉体塗装)W1530×D678454934715166342

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました