(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KMD-7545KD
軽量小型作業台 ケイリョウサギョウダイ

軽量小型作業台 KMD-7545KD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,040円
税込単価
28,644円

【特長】・作業台のサポートテーブルや一人作業に最適・高さは作業台と同じ740m...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KMD-7545KD 解除

Loading...

KMD-7545KD の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
高さ (mm)
カラー
JANコード
質量(kg)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KMD-7545KD

750
900
ダークグレー(半ツヤ)
4549347142746
11
カンヌキ、柔らか味を持った扇形パイプ

1個

26,040( 28,644円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台のサポートテーブルや一人作業に最適
・高さは作業台と同じ740mm・900mmの2パターン
・補助テーブルとしても有効活用できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

KMD-7545KDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量小型作業台の型番KMD-7545KDのページです。
型番KMD-7545KDに関する仕様情報を記載しております。

軽量小型作業台のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
A
1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品のバリエーション

型番
KMD-6045KD
KMD-6045TD
KMD-7545TD
KMT-6045KD
KMT-6045TD
KMT-7545KD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 高さ (mm) カラー JANコード 質量
(kg)
仕様

24,821円

( 27,303円 )
1個 あり

3日目

600900ダークグレー(半ツヤ)454934714273910カンヌキ、柔らか味を持った扇形パイプ

26,490円

( 29,139円 )
1個 あり

3日目

600900ダークグレー(半ツヤ)454934714275312中板付き、柔らか味を持った扇形パイプ

27,999円

( 30,799円 )
1個 あり

3日目

750900ダークグレー(半ツヤ)454934714276013中板付き、柔らか味を持った扇形パイプ

22,677円

( 24,945円 )
1個 あり

3日目

600740ダークグレー(半ツヤ)45493471426929カンヌキ、柔らか味を持った扇形パイプ

24,356円

( 26,792円 )
1個 あり

3日目

600740ダークグレー(半ツヤ)454934714271511中板付き、柔らか味を持った扇形パイプ

23,390円

( 25,729円 )
1個 あり

3日目

750740ダークグレー(半ツヤ)454934714270810カンヌキ、柔らか味を持った扇形パイプ

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました