(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KD-38FD
軽量立作業台KDタイプ H900mm ケイリョウサギョウダイ

軽量立作業台KDタイプ H900mm KD-38FD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,888円
税込単価
38,377円

【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KD-38FD 解除

Loading...

KD-38FD の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
天板材質詳細
カラー
天板カラー
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KD-38FD

900
600
リノリューム張
サカエリューム
ダークグレー(半ツャ)
ダークグレー(半ツャ)
4549347140957
23

1個

34,888( 38,377円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
・立ち作業用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

KD-38FDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量立作業台KDタイプ H900mmの型番KD-38FDのページです。
型番KD-38FDに関する仕様情報を記載しております。

軽量立作業台KDタイプ H900mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
A
1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
A
アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

この商品のバリエーション

型番
KD-30FN
KD-30FNI
KD-39PD
KD-40NI
KD-40NIG
KD-48PD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 天板材質詳細 カラー 天板カラー JANコード 質量
(kg)

43,877円

( 48,265円 )
1個 あり

3日目

900900リノリューム張サカエリュームサカエグリーングリーン454934715009328

43,877円

( 48,265円 )
1個 あり

3日目

900900リノリューム張サカエリュームアイボリーグリーン454934715014728

31,147円

( 34,262円 )
1個 -

10日目

900750ポリ化粧-ダークグレー(半ツャ)パールホワイト454934714094023

39,424円

( 43,366円 )
1個 -

3日目

1200900ポリ化粧-アイボリーアイボリー454934715010928

39,424円

( 43,366円 )
1個 -

3日目

1200900ポリ化粧-サカエグリーンアイボリー454934715012328

32,274円

( 35,501円 )
1個 -

3日目

1200600ポリ化粧-ダークグレー(半ツャ)パールホワイト454934714091925

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました