(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KD-70FNT2
軽量立作業台KDタイプ(中板・中棚付) ケイリョウサギョウダイ

軽量立作業台KDタイプ(中板・中棚付) KD-70FNT2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
86,287円
税込単価
94,916円

作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中棚・中板を標準装備!

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    900
  • 均等荷重(kg):
    350
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板厚:
    21mm
  • 中板:
    あり
  • 中棚:
    あり
  • アジャスター:
    樹脂製、ネジ径M12×P1.75
  • 仕様:
    立ち作業用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KD-70FNT2 解除

Loading...

KD-70FNT2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
天板材質詳細
カラー
天板カラー
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KD-70FNT2

1800
900
リノリューム張
サカエリューム
サカエグリーン
グリーン
4549347150185
73

1個

86,287( 94,916円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中棚・中板を標準装備!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

KD-70FNT2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量立作業台KDタイプ(中板・中棚付)の型番KD-70FNT2のページです。
型番KD-70FNT2に関する仕様情報を記載しております。

軽量立作業台KDタイプ(中板・中棚付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
A
1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
A
アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

この商品のバリエーション

型番
KD-49FNT2I
KD-49NIGT2
KD-59FIVT2
KD-59FNT2
KD-70FNT2I
KD-70NIGT2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 天板材質詳細 カラー 天板カラー JANコード 質量
(kg)

62,838円

( 69,122円 )
1個 あり

3日目

1200750リノリューム張サカエリュームアイボリーグリーン454934715027743

59,315円

( 65,247円 )
1個 あり

3日目

1200750ポリ化粧-サカエグリーンアイボリー454934715023941

71,573円

( 78,730円 )
1個 あり

3日目

1500750リノリューム張サカエリュームアイボリーホワイト454934715032154

71,573円

( 78,730円 )
1個 あり

3日目

1500750リノリューム張サカエリュームサカエグリーングリーン454934715016154

86,287円

( 94,916円 )
1個 あり

3日目

1800900リノリューム張サカエリュームアイボリーグリーン454934715030773

82,972円

( 91,269円 )
1個 あり

3日目

1800900ポリ化粧-サカエグリーンアイボリー454934715026072

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました