(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KH-40F
軽量作業台KHタイプ H800mm ケイリョウサギョウダイ

軽量作業台KHタイプ H800mm KH-40F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,333円
税込単価
43,266円

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    350
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • セット内容(付属品):
    樹脂製アジャスター
  • アジャスター:
    防振タイプ、ネジ径M12×P1.75
  • 仕様:
    座・立兼用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

KH-40F の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
天板材質詳細
カラー
天板カラー
JANコード
天板厚
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KH-40F

1200
900
リノリューム張
サカエリューム
サカエグリーン
グリーン
4549347149363
21mm
30

1個

39,333( 43,266円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

KH-40Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台KHタイプ H800mmの型番KH-40Fのページです。
型番KH-40Fに関する仕様情報を記載しております。

軽量作業台KHタイプ H800mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
A
アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品のバリエーション

型番
KH-38LW
KH-39LW
KH-39PD
KH-40FI
KH-40FIV
KH-48F
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 天板材質詳細 カラー 天板カラー JANコード 天板厚 質量
(kg)

28,692円

( 31,561円 )
1個 -

3日目

900600ポリ化粧-パールホワイトパールホワイト454934714914121mm21

30,915円

( 34,007円 )
1個 -

10日目

900750ポリ化粧-パールホワイトパールホワイト454934714915821mm22

30,552円

( 33,607円 )
1個 -

10日目

900750ポリ化粧-ダークグレーパールホワイト454934714086521mm22

39,333円

( 43,266円 )
1個 -

3日目

1200900リノリューム張サカエリュームアイボリーグリーン454934714945521mm30

39,333円

( 43,266円 )
1個 -

3日目

1200900リノリューム張サカエリュームアイボリーホワイト454934714948621mm30

37,236円

( 40,960円 )
1個 -

3日目

1200600リノリューム張サカエリュームサカエグリーングリーン454934714932521mm25

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました