(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKK8-096VPW
軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(抗菌・抗ウイルス天板) ケイリョウサギョウダイ

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(抗菌・抗ウイルス天板) TKK8-096VPW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,454円
税込単価
45,599円

【特長】・抗菌・抗ウイルス効果のある天板を使用した作業台です・本体は銀イオン配...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TKK8-096VPW 解除

Loading...

TKK8-096VPW の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
天板材質詳細
天板カラー
JANコード
質量(kg)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKK8-096VPW

900
600
ポリ化粧
抗菌・抗ウイルスポリエステル
パステルホワイト
4549347144979
26
スタンダードタイプ

1個

41,454( 45,599円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌・抗ウイルス効果のある天板を使用した作業台です
・本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

TKK8-096VPWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(抗菌・抗ウイルス天板)の型番TKK8-096VPWのページです。
型番TKK8-096VPWに関する仕様情報を記載しております。

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(抗菌・抗ウイルス天板)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
A
1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品のバリエーション

型番
TKK8-097VPW
TKK8-126VPW
TKK8-127VPW
TKK8-156VPW
TKK8-157VPW
TKK8-186VPW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 天板材質詳細 天板カラー JANコード 質量
(kg)
仕様

46,230円

( 50,853円 )
1個 あり

3日目

900750ポリ化粧抗菌・抗ウイルスポリエステルパステルホワイト454934714498627スタンダードタイプ

46,789円

( 51,468円 )
1個 あり

3日目

1200600ポリ化粧抗菌・抗ウイルスポリエステルパステルホワイト454934714499328スタンダードタイプ

50,324円

( 55,356円 )
1個 あり

3日目

1200750ポリ化粧抗菌・抗ウイルスポリエステルパステルホワイト454934714500630スタンダードタイプ

54,683円

( 60,151円 )
1個 あり

3日目

1500600ポリ化粧抗菌・抗ウイルスポリエステルパステルホワイト454934714501332スタンダードタイプ

57,059円

( 62,765円 )
1個 あり

3日目

1500750ポリ化粧抗菌・抗ウイルスポリエステルパステルホワイト454934714502035スタンダードタイプ

56,846円

( 62,531円 )
1個 あり

3日目

1800600ポリ化粧抗菌・抗ウイルスポリエステルパステルホワイト454934714503735スタンダードタイプ

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました