(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KK-096S
軽量作業台KKタイプ 4輪車(ペダル昇降移動式) ケイリョウサギョウダイ

軽量作業台KKタイプ 4輪車(ペダル昇降移動式) KK-096S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
70,310円
税込単価
77,341円

【特長】・静から動へ!・固定式作業台をワンタッチで移動式に・ペダルを踏み込んで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 間口 (mm):
    900
  • 奥行 (mm):
    600
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    350
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • カラー:
    サカエグリーン
  • キャスター:
    75Φハードゴム
  • 底板:
    MDF製
  • アジャスター:
    樹脂製、ネジ径M12×P1.75

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KK-096S 解除

Loading...

KK-096S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
天板材質
天板材質詳細
天板カラー
JANコード
天板厚
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KK-096S

スチール
-
サカエグリーン
4549347142043
25mm
40

1個

70,310( 77,341円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静から動へ!
・固定式作業台をワンタッチで移動式に
・ペダルを踏み込んで本体を上昇させ、らくらく移動!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

KK-096Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台KKタイプ 4輪車(ペダル昇降移動式)の型番KK-096Sのページです。
型番KK-096Sに関する仕様情報を記載しております。

軽量作業台KKタイプ 4輪車(ペダル昇降移動式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品のバリエーション

型番
KK-096F
KK-096NIG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板材質 天板材質詳細 天板カラー JANコード 天板厚 質量
(kg)

71,878円

( 79,066円 )
1個 あり

5日目

リノリューム張サカエリュームグリーン454934714206721mm36

69,106円

( 76,017円 )
1個 あり

5日目

ポリ化粧-アイボリー454934714205021mm33

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました