(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台用オプション キャビネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NKL-S20WA
作業台用オプション キャビネット サギョウダイ

通常単価(税別)
20,436円
税込単価
22,480円

今お使いの作業台に後付出来るオプションキャビネット(NKL-Sタイプ)です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    キャビネット
  • カラー:
    パールホワイト
  • セット内容(付属品):
    キャビネット取付金具2本付
  • 引出し内寸:
    W343×D393×H51mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NKL-S20WA 解除

Loading...

 
カタログを表示

NKL-S20WA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
キャビネットサイズ(mm)
適用
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NKL-S20WA

4549347142234
W400×D500×H164
作業台奥行寸法600mm用
10

1個

20,436( 22,480円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

今お使いの作業台に後付出来るオプションキャビネット(NKL-Sタイプ)です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台用オプション キャビネットの型番NKL-S20WAのページです。
型番NKL-S20WAに関する仕様情報を記載しております。

作業台用オプション キャビネットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NKL-S20WB
NKL-S20WC
NKL-S30WA
NKL-S30WB
NKL-S30WC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード キャビネットサイズ
(mm)
適用 質量
(kg)

20,436円

( 22,480円 )
1個 -

3日目

4549347142241W400×D500×H164作業台奥行寸法750mm用10

20,436円

( 22,480円 )
1個 -

3日目

4549347142258W400×D500×H164作業台奥行寸法900mm用10

31,217円

( 34,339円 )
1個 -

3日目

4549347142265W400×D500×H246作業台奥行寸法600mm用13

31,217円

( 34,339円 )
1個 -

3日目

4549347142272W400×D500×H246作業台奥行寸法750mm用13

31,217円

( 34,339円 )
1個 -

3日目

4549347142289W400×D500×H246作業台奥行寸法900mm用13

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました