(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CK-28N
ツールスタンド サギョウダイ

ツールスタンド CK-28N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,198円
税込単価
27,718円

サカエ 軽量作業台・補助テーブル ツールスタンド(冷却水箱付き)。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 間口 (mm):
    300
  • 奥行 (mm):
    260
  • 高さ (mm):
    700
  • 均等荷重(kg):
    30
  • 天板材質:
    スチール
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • 冷却水箱:
    P-C(1個)
  • アンカーボルト:
    4本付(打込芯オネジタイプM10×60)
  • 質量(kg):
    16

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

CK-28N の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
カラー
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CK-28N

グリーン
4549347151533

1個

25,198( 27,718円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サカエ 軽量作業台・補助テーブル ツールスタンド(冷却水箱付き)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

CK-28Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールスタンドの型番CK-28Nのページです。
型番CK-28Nに関する仕様情報を記載しております。

ツールスタンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
A
アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。

この商品のバリエーション

型番
CK-28NI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
カラー JANコード

25,198円

( 27,718円 )
1個 -

3日目

アイボリー4549347151540

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました