(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

新聞紙分台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KVD-70TFENI
新聞紙分台 サギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
87,377円
税込単価
96,115円

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まり...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。

型番

KVD-70TFENI 解除

Loading...

 
カタログを表示

KVD-70TFENI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KVD-70TFENI

1800
900
4549347143088
80

1個

87,377( 96,115円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

(i)ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新聞紙分台の型番KVD-70TFENIのページです。
型番KVD-70TFENIに関する仕様情報を記載しております。

よくあるご質問(FAQ)

Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
A
アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品のバリエーション

型番
KVD-58TFENI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード 質量
(kg)

70,919円

( 78,011円 )
1個 あり

3日目

1500600454934714307163

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました