(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSC-187W
中量作業台CSCタイプ チュウリョウサギョウダイ

中量作業台CSCタイプ CSC-187W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,094円
税込単価
70,503円

【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 奥行 (mm):
    750
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    特殊アクリル系樹脂
  • 天板カラー:
    ブラック
  • 天板厚:
    30mm
  • セット内容(付属品):
    樹脂製アジャスター
  • アジャスター:
    樹脂製、ネジ径M12×P1.75

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CSC-187W 解除

Loading...

CSC-187W の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
カラー
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSC-187W

1800
パールホワイト
4549347143279
58

1個

64,094( 70,503円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
・座り作業用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

CSC-187Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量作業台CSCタイプの型番CSC-187Wのページです。
型番CSC-187Wに関する仕様情報を記載しております。

中量作業台CSCタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
A
1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品のバリエーション

型番
CSC-127D
CSC-127W
CSC-157D
CSC-157W
CSC-187D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) カラー JANコード 質量
(kg)

49,323円

( 54,255円 )
1個 あり

3日目

1200ダークグレー454934714322440

49,323円

( 54,255円 )
1個 あり

3日目

1200パールホワイト454934714325540

57,426円

( 63,169円 )
1個 あり

3日目

1500ダークグレー454934714323150

57,426円

( 63,169円 )
1個 あり

3日目

1500パールホワイト454934714326250

64,094円

( 70,503円 )
1個 あり

3日目

1800ダークグレー454934714324858

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました