(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CB-127FEN
中量作業台CBタイプ(移動式、組立式) チュウリョウサギョウダイ

中量作業台CBタイプ(移動式、組立式) CB-127FEN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,891円
税込単価
61,480円

【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CB-127FEN 解除

Loading...

CB-127FEN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
カラー
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB-127FEN

1200
750
サカエグリーン
4549347141459
35

1個

55,891( 61,480円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
・座り作業用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

CB-127FENで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量作業台CBタイプ(移動式、組立式)の型番CB-127FENのページです。
型番CB-127FENに関する仕様情報を記載しております。

中量作業台CBタイプ(移動式、組立式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
A
1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
A
アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

この商品のバリエーション

型番
CB-096FEN
CB-096FENI
CB-127FENI
CB-157FEN
CB-157FENI
CB-187FEN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) カラー JANコード 質量
(kg)

49,669円

( 54,636円 )
1個 あり

3日目

900600サカエグリーン454934714144227

49,669円

( 54,636円 )
1個 あり

3日目

900600アイボリー454934714149727

55,891円

( 61,480円 )
1個 あり

3日目

1200750アイボリー454934714150335

64,186円

( 70,605円 )
1個 あり

3日目

1500750サカエグリーン454934714146641

64,186円

( 70,605円 )
1個 あり

3日目

1500750アイボリー454934714151041

65,578円

( 72,136円 )
1個 あり

3日目

1800750サカエグリーン454934714147347

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました