(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KS-159PIG
軽量作業台KSタイプ 高さ740mm 座り作業用 ケイリョウサギョウダイ

軽量作業台KSタイプ 高さ740mm 座り作業用 KS-159PIG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,544円
税込単価
36,898円

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 奥行 (mm):
    900
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板厚:
    21mm
  • アジャスター:
    樹脂製、ネジ径M12×P1.75
  • 仕様:
    座り作業用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KS-159PIG 解除

Loading...

KS-159PIG の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
天板材質
天板材質詳細
カラー
天板カラー
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS-159PIG

1500
ポリ化粧
-
グリーン
アイボリー
4549347144856
29

1個

33,544( 36,898円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

KS-159PIGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台KSタイプ 高さ740mm 座り作業用の型番KS-159PIGのページです。
型番KS-159PIGに関する仕様情報を記載しております。

軽量作業台KSタイプ 高さ740mm 座り作業用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
A
1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
A
アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

この商品のバリエーション

型番
KS-099F
KS-099FIG
KS-129PI
KS-129PIG
KS-159PI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 天板材質 天板材質詳細 カラー 天板カラー JANコード 質量
(kg)

31,402円

( 34,542円 )
1個 -

3日目

900リノリューム張サカエリュームグリーングリーン454934714070422

31,402円

( 34,542円 )
1個 -

3日目

900リノリューム張サカエリュームアイボリーグリーン454934714071122

30,290円

( 33,319円 )
1個 -

3日目

1200ポリ化粧-アイボリーアイボリー454934714486324

30,290円

( 33,319円 )
1個 -

3日目

1200ポリ化粧-グリーンアイボリー454934714484924

33,544円

( 36,898円 )
1個 -

3日目

1500ポリ化粧-アイボリーアイボリー454934714487029

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました